Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,8343 kr - 35,7796 kr | 41 I lager |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | 50 I lager |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
199,9851 kr - 225,0172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | 139 I lager |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
80,5382 kr - 90,6055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
40,4051 kr - 45,5748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
28,2972 kr - 31,8343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
30,0657 kr - 33,875 kr | 96 I lager |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,8007 kr - 30,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
89,9252 kr - 101,2169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
49,6561 kr - 55,9142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
55,37 kr - 62,3082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
38,2284 kr - 42,99 kr | 25 I lager |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
76,3208 kr - 180,2723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta