Maskinskruvarna har lågt huvud för att vara estetiskt tilltalande och för att ta mindre plats. Det låga huvudet gör dem idealiska för tillämpningar med låg fri höjd. Vi har alternativen lågt huvud och extra lågt huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Torx-storlek | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,1275 kr - 25,9844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
148,9685 kr - 167,6065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
29,2495 kr - 32,9227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
19,7264 kr - 22,1752 kr | 13 I lager |
TX10
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
60,4036 kr - 68,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
38,2284 kr - 42,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
60,4036 kr - 68,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
177,8124 kr - 200,0748 kr | 48 I lager |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
124,8133 kr - 140,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
89,7679 kr - 212,0391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
100,971 kr - 113,6103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
400,8678 kr - 424,4229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
133,862 kr - 150,6665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
58,6005 kr - 65,9256 kr | 100 I lager |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
26,6646 kr - 29,9297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
24,8961 kr - 28,0251 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
35,2354 kr - 39,7249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
31,8343 kr - 35,7796 kr | 18 I lager |
TX30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,3027 kr - 51,0166 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX20
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
45,7108 kr - 51,4247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stjärnbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta