Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M12 20.0 316 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20239077

Tillverkarens artikelnummer:

20239077

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 74,0597 kr
100 - 249 66,6537 kr
250 - 499 63,0077 kr
500 - 999 59,2477 kr
1000 + 55,6017 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

74,06 kr

1 x 74,0597 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 20.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss