Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,573 kr - 36,8019 kr | 12 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
54,3484 kr - 72,4646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
43,4104 kr - 57,8805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
56,2854 kr - 74,9712 kr | 62 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
34,7511 kr - 46,3727 kr | 8 I lager |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
25,8639 kr - 34,4092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
68,8185 kr - 91,7201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
62,3241 kr - 83,0608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
22,9015 kr - 30,5354 kr | 53 I lager |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
5.0
|
||
25,75 kr - 34,2953 kr | 33 I lager |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
25,5221 kr - 34,0674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
28,1427 kr - 37,4856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
26,0918 kr - 34,7511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
89,4413 kr - 119,2931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
35.0
|
||
82,9469 kr - 110,6338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
60.0
|
||
89,6692 kr - 119,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
64,1471 kr - 85,5674 kr | 295 I lager |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
55.0
|
||
39,7643 kr - 52,9811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
12.0
|
||
23,5851 kr - 31,4469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
5.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta