Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3962 kr - 0,4892 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Bits med spår
0,4025 kr - 0,497 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
23.3 mm
Bits med spår
0,4737 kr - 0,5848 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
16.1 mm
Bits med spår
0,3801 kr - 0,4692 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
3.3 mm
Bits med spår
0,4196 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
4.3 mm
Bits med spår
0,4025 kr - 0,497 kr 1000 I lager
M2.5 x 0.45
22.9 mm
Bits med spår
0,4025 kr - 0,497 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Bits med spår
0,6649 kr - 0,8209 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
26.1 mm
Bits med spår
0,7856 kr - 0,9698 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
20.3 mm
Bits med spår
0,3855 kr - 0,4758 kr 3980 I lager
M3 x 0.5
5.6 mm
Bits med spår
2,3246 kr - 2,8698 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
43.4 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4826 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
9.3 mm
Bits med spår
0,4323 kr - 0,5337 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
21.3 mm
Bits med spår
0,4305 kr - 0,5314 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
16.3 mm
Bits med spår
0,7304 kr - 0,9017 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
3.3 mm
Bits med spår
0,3855 kr - 0,4758 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
5.9 mm
Bits med spår
0,3801 kr - 0,4692 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
2.9 mm
Bits med spår
0,389 kr - 0,4803 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
7.9 mm
Bits med spår
2,1904 kr - 2,7042 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
23.4 mm
Bits med spår
3,1965 kr - 3,9463 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
52.7 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 13.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396865

Prisintervall
0,4892 kr - 0,3962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Gängans längd
    13.9 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396698

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    4.4 mm
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398746

Prisintervall
0,5848 kr - 0,4737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    16.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396629

Prisintervall
0,4692 kr - 0,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    4.4 mm
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398104

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396889

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Gängans längd
    22.9 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397749

Prisintervall
0,497 kr - 0,4025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    4.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398760

Prisintervall
0,8209 kr - 0,6649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    26.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399378

Prisintervall
0,9698 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    20.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397145

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
3980 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    6.3 mm
  • Gängans längd
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399934

Prisintervall
2,8698 kr - 2,3246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    17.3 mm
  • Gängans längd
    43.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 9.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396667

Prisintervall
0,4826 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    4.4 mm
  • Gängans längd
    9.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398166

Prisintervall
0,5337 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398159

Prisintervall
0,5314 kr - 0,4305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399323

Prisintervall
0,9017 kr - 0,7304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 5.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396834

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Gängans längd
    5.9 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 2.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396810

Prisintervall
0,4692 kr - 0,3801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Gängans längd
    2.9 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396841

Prisintervall
0,4803 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Gängans längd
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399927

Prisintervall
2,7042 kr - 2,1904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    17.3 mm
  • Gängans längd
    23.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M10 x 1.5 52.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10400234

Prisintervall
3,9463 kr - 3,1965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    52.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad