Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7425 kr - 0,9168 kr | 301 I lager |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1266 kr - 2,6254 kr | 3000 I lager |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 900 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4582 kr - 0,5656 kr | 3000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 3000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 2992 I lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | 1703 I lager |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 4898 I lager |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta