Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
6.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 900 I lager
M2.5
8.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
8.0 mm
Kryssbits
0,7425 kr - 0,9168 kr 301 I lager
M6
20.0 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr 2000 I lager
M2.5
12.0 mm
Kryssbits
0,4883 kr - 0,6029 kr 703 I lager
M5
20.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 3000 I lager
M3.5
8.0 mm
Kryssbits
2,1266 kr - 2,6254 kr 3000 I lager
M8
30.0 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 1000 I lager
M2.5
10.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
25.0 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
20.0 mm
Kryssbits
0,4565 kr - 0,5635 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Kryssbits
0,6279 kr - 0,7752 kr 900 I lager
M5
12.0 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
16.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
16.0 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
10.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
6.0 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10296103

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10295397

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10295403

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10295380

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10296097

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10296110

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10298398

Prisintervall
0,9168 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10295427

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10297711

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10296639

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10298862

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10295410

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10296165

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10296677

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10297704

Prisintervall
0,5635 kr - 0,4565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10297698

Prisintervall
0,7752 kr - 0,6279 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10296660

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10295434

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10296646

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10296622

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6