Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
16.3 mm
Kryssbits
0,4259 kr - 0,5257 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Kryssbits
2,1232 kr - 2,6212 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
18.4 mm
Kryssbits
0,7425 kr - 0,9168 kr 301 I lager
M6 x 1.0
15.3 mm
Kryssbits
2,1266 kr - 2,6254 kr 3000 I lager
M8 x 1.25
23.4 mm
Kryssbits
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
13.4 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 900 I lager
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
5.6 mm
Kryssbits
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Kryssbits
0,4582 kr - 0,5656 kr 3000 I lager
M5 x 0.8
2.1 mm
Kryssbits
0,4066 kr - 0,502 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
2.3 mm
Kryssbits
0,4092 kr - 0,5052 kr 2992 I lager
M4 x 0.7
6.3 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Kryssbits
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Kryssbits
0,4883 kr - 0,6029 kr 1703 I lager
M5 x 0.8
16.1 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr 4898 I lager
M4 x 0.7
8.3 mm
Kryssbits
0,8213 kr - 1,0139 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
36.1 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296615

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    1.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 16.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297148

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296691

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    31.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295458

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 12.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296660

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298855

Prisintervall
2,6212 kr - 2,1232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    18.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 15.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298398

Prisintervall
0,9168 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    15.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298862

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    23.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298848

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    13.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295403

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296110

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    5.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296684

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    21.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297667

Prisintervall
0,5656 kr - 0,4582 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 2.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297094

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297117

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
2992 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 6.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296646

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    6.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296653

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297711

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
1703 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297124

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
4898 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297742

Prisintervall
1,0139 kr - 0,8213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    36.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6