Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4144 kr - 0,5117 kr | 3000 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 970 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 750 I lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8496 kr - 1,0488 kr | 2000 I lager |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1266 kr - 2,6254 kr | 3000 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9586 kr - 1,1834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 2000 I lager |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4582 kr - 0,5656 kr | 3000 I lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta