Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4582 kr - 0,5656 kr | 3000 I lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,6279 kr - 0,7752 kr | 900 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9586 kr - 1,1834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 6000 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7325 kr - 0,9044 kr | 1000 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | 2992 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta