Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3813 kr - 0,4707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 2000 I lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4605 kr - 0,5685 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,6455 kr - 0,797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4482 kr - 0,5533 kr | 3000 I lager |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4482 kr - 0,5533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta