Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3952 kr - 0,4879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5928 kr - 0,732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 3980 I lager |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9295 kr - 1,1475 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0368 kr - 1,2801 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 1000 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8292 kr - 1,0237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7125 kr - 0,8796 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6358 kr - 0,7849 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4615 kr - 0,5697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta