Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,9586 kr - 1,1834 kr 2500 I lager
M6 x 1.0
5.3 mm
Kryssbits
2,1065 kr - 2,6006 kr 488 I lager
M8 x 1.25
9.4 mm
Kryssbits
2,3968 kr - 2,959 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
17.7 mm
Kryssbits
0,7325 kr - 0,9044 kr 1000 I lager
M6 x 1.0
11.3 mm
Kryssbits
0,9586 kr - 1,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
7.3 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
17.6 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
10.3 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr 2000 I lager
M3 x 0.5
9.6 mm
Bits med spår
0,383 kr - 0,4729 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
12.6 mm
Bits med spår
0,4144 kr - 0,5117 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
12.3 mm
Bits med spår
1,0671 kr - 1,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
45.3 mm
Bits med spår
0,4482 kr - 0,5533 kr 3000 I lager
M3 x 0.5
38.9 mm
Bits med spår
0,4482 kr - 0,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Bits med spår
1,0837 kr - 1,3378 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
30.3 mm
Bits med spår
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
26.1 mm
Bits med spår
0,4599 kr - 0,5678 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
16.1 mm
Bits med spår
0,7091 kr - 0,8755 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
3.3 mm
Bits med spår
0,4127 kr - 0,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
8.3 mm
Bits med spår
0,4092 kr - 0,5052 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
6.3 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298367

Prisintervall
1,1834 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298831

Prisintervall
2,6006 kr - 2,1065 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    9.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299234

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    17.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298381

Prisintervall
0,9044 kr - 0,7325 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298374

Prisintervall
1,1834 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 17.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296158

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    17.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 10.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10396674

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    4.4 mm
  • Gängans längd
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 9.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397169

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    6.3 mm
  • Gängans längd
    9.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 12.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397176

Prisintervall
0,4729 kr - 0,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    6.3 mm
  • Gängans längd
    12.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398142

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    12.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 45.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399415

Prisintervall
1,3173 kr - 1,0671 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    45.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 38.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397213

Prisintervall
0,5533 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    38.9 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397794

Prisintervall
0,5533 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    31.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10397749

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    8.2 mm
  • Gängans längd
    4.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399385

Prisintervall
1,3378 kr - 1,0837 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    30.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398760

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    26.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398746

Prisintervall
0,5678 kr - 0,4599 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    10.4 mm
  • Gängans längd
    16.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10399323

Prisintervall
0,8755 kr - 0,7091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398128

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10398111

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad