Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,6455 kr - 0,797 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
Bits med spår
0,3794 kr - 0,4685 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
11.0 mm
Bits med spår
0,4136 kr - 0,5106 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
15.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
4.0 mm
Bits med spår
0,3743 kr - 0,462 kr 3980 I lager
M3
8.0 mm
Bits med spår
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
20.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
8.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
5.0 mm
Bits med spår
0,4092 kr - 0,5052 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
10.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 1000 I lager
M2.5
25.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
25.0 mm
Bits med spår
0,4482 kr - 0,5533 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
35.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
6.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
4.0 mm
Bits med spår
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5
6.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
5.0 mm
Bits med spår
0,4482 kr - 0,5533 kr 3000 I lager
M3
42.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
16.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
10.0 mm
Bits med spår
0,9295 kr - 1,1475 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
20.0 mm
Bits med spår
  • av 7
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10398760

Prisintervall
0,797 kr - 0,6455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 11.0 mm Nylon Naturfärgad

10396667

Prisintervall
0,4685 kr - 0,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 15.0 mm Nylon Naturfärgad

10398135

Prisintervall
0,5106 kr - 0,4136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10396803

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10397145

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
3980 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10398159

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10397749

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10397725

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M4 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10398111

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10396889

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10396698

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 35.0 mm Nylon Naturfärgad

10397794

Prisintervall
0,5533 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10396827

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10396612

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3.5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10397732

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 5.0 mm Nylon Naturfärgad

10396810

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 42.0 mm Nylon Naturfärgad

10397213

Prisintervall
0,5533 kr - 0,4482 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10396681

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10396841

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Bits med spår M3 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10397183

Prisintervall
1,1475 kr - 0,9295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 up to 92
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6