Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5927 kr - 3,2008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,6279 kr - 0,7752 kr | 900 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 970 I lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9586 kr - 1,1834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | 3000 I lager |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 6000 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,3023 kr - 2,8424 kr | 2000 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4066 kr - 0,502 kr | 3000 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1065 kr - 2,6006 kr | 488 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 1000 I lager |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 900 I lager |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | 4898 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3813 kr - 0,4707 kr | 750 I lager |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta