Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,369 kr - 0,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1109 kr - 2,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4127 kr - 0,5095 kr | 4898 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,5247 kr - 0,6477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4565 kr - 0,5635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta