Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 10878 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,752 kr - 0,9284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3801 kr - 0,4692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3927 kr - 0,4848 kr | 15000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4752 kr - 0,5867 kr | 4000 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4893 kr - 0,6041 kr | 34999 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,389 kr - 0,4803 kr | 111000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4196 kr - 0,5181 kr | 15000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7475 kr - 0,9229 kr | 10500 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4251 kr - 0,5248 kr | 50000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7167 kr - 0,8847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8529 kr - 1,053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3818 kr - 0,4715 kr | 34000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4188 kr - 0,517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,399 kr - 0,4926 kr | 130000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3246 kr - 2,8698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4025 kr - 0,497 kr | 4000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9571 kr - 1,7456 kr | 6598 I lager |
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1657 kr - 2,1302 kr | 7708 I lager |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9571 kr - 1,7456 kr | 90 I lager |
M3
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta