Meny Sök

Maskinskruvar - Platt huvud

I lager

Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.

Serienummer: SR1923

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
158 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,1748 kr - 2,14 kr 5279 I lager
M4
Genomskinlig
PC
6.3 mm
Kryssbits
1,6804 kr - 3,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Genomskinlig
PC
Kryssbits
2,5853 kr - 4,2083 kr 4795 I lager
M5
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Kryssbits
1,3544 kr - 2,4704 kr 5752 I lager
M5
Genomskinlig
PC
Kryssbits
6,9372 kr - 9,9247 kr 1400 I lager
M8
Genomskinlig
PC
15.0 mm
Kryssbits
2,8582 kr - 4,6392 kr 377 I lager
M3
Genomskinlig
PC
Kryssbits
2,3985 kr - 3,9067 kr 304 I lager
M4
Genomskinlig
PC
Kryssbits
3,7918 kr - 6,1473 kr 1344 I lager
M6
Genomskinlig
PC
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 10878 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Bits med spår
0,3908 kr - 0,4825 kr 4000 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Bits med spår
0,8158 kr - 1,1389 kr 3500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
25.0 mm
Kryssbits
0,5256 kr - 0,731 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,9723 kr - 1,3486 kr 9878 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
1,1389 kr - 1,5799 kr 2345 I lager
M2
Naturfärgad
Rostfritt stål
10.0 mm
Kryssbits
1,0743 kr - 1,4937 kr 750 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
25.0 mm
Kryssbits
0,8316 kr - 1,3156 kr 750 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,6535 kr - 0,912 kr 1000 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,9292 kr - 1,6948 kr 8598 I lager
M2
Genomskinlig
PC
3.0 mm
Kryssbits
1,0642 kr - 1,9389 kr 14258 I lager
M2
Genomskinlig
PC
6.5 mm
Kryssbits
0,6262 kr - 0,8761 kr 1000 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
  • av 8
Skruv Kryssbits M4 6.3 mm PC Genomskinlig

10218693

Prisintervall
2,14 kr - 1,1748 kr

Lagernivåer
5279 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.4 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 PC Genomskinlig

10219218

Prisintervall
3,0593 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M5 15.0 mm PC Genomskinlig

10218853

Prisintervall
4,2083 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
4795 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 PC Genomskinlig

10219348

Prisintervall
2,4704 kr - 1,3544 kr

Lagernivåer
5752 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M8 15.0 mm PC Genomskinlig

10219027

Prisintervall
9,9247 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    5.2 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 PC Genomskinlig

10092002

Prisintervall
4,6392 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
377 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M4 PC Genomskinlig

10092019

Prisintervall
3,9067 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Kryssbits M6 PC Genomskinlig

10219393

Prisintervall
6,1473 kr - 3,7918 kr

Lagernivåer
1344 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Typ av huvud
    Platt försänkt huvud
  • Skruvtyp
    Maskinskruv
  • Färg
    Genomskinlig
Skruv Bits med spår M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10397022

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
10878 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Bits med spår M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10397077

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
  • Typ av huvud
    Försänkt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237786

Prisintervall
1,1389 kr - 0,8158 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237731

Prisintervall
0,731 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237823

Prisintervall
1,3486 kr - 0,9723 kr

Lagernivåer
9878 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 10.0 mm Rostfritt stål Naturfärgad

10371732

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1389 kr

Lagernivåer
2345 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 25.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237830

Prisintervall
1,4937 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237816

Prisintervall
1,3156 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237779

Prisintervall
0,912 kr - 0,6535 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 3.0 mm PC Genomskinlig

10218501

Prisintervall
1,6948 kr - 0,9292 kr

Lagernivåer
8598 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 6.5 mm PC Genomskinlig

10218464

Prisintervall
1,9389 kr - 1,0642 kr

Lagernivåer
14258 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10237762

Prisintervall
0,8761 kr - 0,6262 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Typ av huvud
    Platt huvud