Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4092 kr - 0,5052 kr | 975 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 15000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,828 kr - 1,0223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3707 kr - 0,4577 kr | 34000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7301 kr - 0,9014 kr | 500 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | 111000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4294 kr - 0,5989 kr | 4909 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8158 kr - 1,1389 kr | 3500 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4768 kr - 0,665 kr | 5850 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,1389 kr - 1,5799 kr | 2345 I lager |
M2
|
Naturfärgad
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,8316 kr - 1,3156 kr | 750 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0642 kr - 1,9389 kr | 14258 I lager |
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kryssbits
|
||
0,6535 kr - 0,912 kr | 1000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9292 kr - 1,6948 kr | 8598 I lager |
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,4032 kr - 2,5709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0743 kr - 1,4937 kr | 750 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,9723 kr - 1,3486 kr | 9878 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,359 kr - 0,5012 kr | 25000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,5256 kr - 0,731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta