Dessa runda maskinskruvar ger extra grepp vid åtdragning/lösgöring, passar en rad tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7979 kr - 1,2159 kr | 4000 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4299 kr - 1,9157 kr | 1574 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1083 kr - 1,6568 kr | 750 I lager |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6148 kr - 0,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,0586 kr - 2,7516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6975 kr - 1,0473 kr | 750 I lager |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6195 kr - 0,932 kr | 250 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5048 kr - 2,0267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5208 kr - 0,784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,606 kr - 0,9127 kr | 246 I lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
| 0,6326 kr - 0,9527 kr | 250 I lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4317 kr - 1,9231 kr | 855 I lager |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5796 kr - 0,8743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6414 kr - 0,963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2163 kr - 1,6273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6075 kr - 0,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6743 kr - 1,0178 kr | 2000 I lager |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8101 kr - 1,216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6823 kr - 1,0296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta