Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1311 kr - 3,1311 kr | 22300 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,6266 kr - 7,6266 kr | 581 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,9714 kr - 7,9714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 9153 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10049662 | 3,0018 kr - 3,0018 kr | 7327 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
|
| 3,9641 kr - 3,9641 kr | 12580 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9781 kr - 0,9781 kr | 8100 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 25550 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12300 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 24413 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 32656 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1906 kr - 1,1906 kr | 2503 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0826 kr - 2,0826 kr | 7800 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9102 kr - 1,9102 kr | 4778 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 9607 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 20000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,9139 kr - 7,9139 kr | 2211 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0513 kr - 1,0513 kr | 22205 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 7800 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 5,5009 kr - 5,5009 kr | 23250 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta