Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9964 kr - 1,9964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,0162 kr - 3,0162 kr | 56 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,14 kr - 2,14 kr | 1074 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9881 kr - 0,9881 kr | 20657 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
2,298 kr - 2,298 kr | 10484 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
3,3321 kr - 3,3321 kr | 2509 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0757 kr - 1,0757 kr | 18015 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 9766 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,0326 kr - 1,0326 kr | 160941 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,465 kr - 1,465 kr | 6617 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,2266 kr - 1,2266 kr | 15385 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9781 kr - 0,9781 kr | 5719 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,9781 kr - 0,9781 kr | 14250 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
10,054 kr - 10,054 kr | 1647 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,1188 kr - 1,1188 kr | 7739 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,5655 kr - 1,5655 kr | 1000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
4,237 kr - 4,237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
11,0163 kr - 13,659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Brun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits med spår
|
|||
1,5942 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta