Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
1,0542 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
4.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,465 kr 393 I lager
M4
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,6948 kr - 2,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Nylon
6.0 mm
Kryssbits
1,1504 kr - 1,5942 kr 1117 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Kryssbits
1,5799 kr - 2,1831 kr 9754 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
10.0 mm
Kryssbits
1,5799 kr - 2,1831 kr 1377 I lager
M5
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr 478 I lager
M2.5
Naturfärgad
Nylon
4.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr 250 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
12.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Nylon
8.0 mm
Kryssbits
1,465 kr - 2,0395 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
Naturfärgad
Nylon
20.0 mm
Kryssbits
1,4362 kr - 1,9964 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Kryssbits
1,1576 kr - 1,5942 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Nylon
25.0 mm
Kryssbits
1,0542 kr - 1,465 kr 166 I lager
M3
Naturfärgad
Nylon
16.0 mm
Kryssbits
0,9393 kr - 1,2998 kr 1000 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
7,1814 kr - 15,756 kr 1150 I lager
M3
Brun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Brun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
33,0202 kr - 59,4479 kr 90 I lager
M6
Brun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
33,0202 kr - 59,4479 kr 40 I lager
M6
Brun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Brun
PEEK
20.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M3 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10374856

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10374962

Prisintervall
1,465 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374986

Prisintervall
1,465 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10375044

Prisintervall
2,3555 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10374931

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1504 kr

Lagernivåer
1117 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10375068

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
9754 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10375082

Prisintervall
2,1831 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
1377 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 4.0 mm Nylon Naturfärgad

10374771

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10374900

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10374887

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10374757

Prisintervall
2,0395 kr - 1,465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374832

Prisintervall
1,9964 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängstorlek
    M2.5
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10375013

Prisintervall
1,5942 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10374917

Prisintervall
1,465 kr - 1,0542 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238417

Prisintervall
1,2998 kr - 0,9393 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PEEK Brun

10219652

Prisintervall
15,756 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm PEEK Brun

10219683

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 10.0 mm PEEK Brun

10219843

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 12.0 mm PEEK Brun

10219850

Prisintervall
59,4479 kr - 33,0202 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PEEK Brun

10219768

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud