Membrangenomföringar med en tunn mittfilm som kan penetreras för att kablar i en mängd olika storlekar ska kunna föras igenom en kapsling eller en panel. Genomföringar med dubbelsidiga utskärningar har en film i mitten av genomföringen, medan de med enkelsidiga utskärningar har filmen på ena sida av genomföringen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,713 kr - 0,9763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9601 kr - 1,3136 kr | 82355 I lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5695 kr - 0,7825 kr | 71069 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6361 kr - 0,8728 kr | 108224 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9516 kr - 1,253 kr | 37000 I lager |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7737 kr - 1,0621 kr | 226820 I lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0636 kr - 1,4601 kr | 40390 I lager |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5695 kr - 0,7825 kr | 83000 I lager |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta