Lämpliga där utrymmet är begränsat och där det är viktigt med flexibilitet och att genomföringarna snabbt ser prydliga ut. Snabb och enkel installation utan verktyg. Dammtät och lätt att montera. Passar för ogängade hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel diameter, panelhål | Insatsdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,9078 kr - 14,4683 kr | 3750 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,479 kr - 5,9322 kr | 1911 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5425 kr - 7,0803 kr | 3394 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,479 kr - 5,9322 kr | 9891 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10277034 | 8,3873 kr - 9,1177 kr | 5498 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
| 6,5402 kr - 8,6395 kr | 33081 I lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 13,6527 kr - 14,9063 kr | 1440 I lager |
|
|
||
| 10,4889 kr - 13,7783 kr | 1591 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 10,4113 kr - 13,7783 kr | 3300 I lager |
|
|
||
| 8,7234 kr - 8,7234 kr | 84 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3692 kr - 4,4677 kr | 7687 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,3873 kr - 9,1177 kr | 1210 I lager |
|
|
||
| 10,1574 kr - 13,4422 kr | 36816 I lager |
|
|
||
| 12,1112 kr - 16,0415 kr | 1469 I lager |
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta