Meny Sök

Membrangenomföringar - Kantfäste

I lager

Med kabelgenomföringen kan flera kablar och ledningar passera genom och samtidigt vara skyddade mot vassa kanter. Hjälper till att hålla kablarna i ordning. Välj bland olika material: UL94 V2-klassad naturfärgad nylon 6/6 med konstant drifttemperatur på 80 C, eller svart silikongummi, hårdhetsklass 65 shore A och konstant drifttemperatur på 180 C. Alla mått avser den installerade produkten.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
3,5325 kr - 3,8335 kr 8809 I lager
5,133 kr - 8,6171 kr 145818 I lager
Genomföring, kantfattning 1.2 mm

10001547

Prisintervall
3,8335 kr - 3,5325 kr

Lagernivåer
8809 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Paneltjocklek
    1.2 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Standard
    UL
Kabelgenomföring 20.0 mm Silikongummi

10340493

Prisintervall
8,6171 kr - 5,133 kr

Lagernivåer
145818 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Högsta drifttemperatur
    180 °C
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.8 mm
  • Allt material
    Silikongummi