Meny Sök

Metalltejp

I lager

Den magnetmottagliga ståltejpen från Duraco är en icke-magnetiserad stålplåt som är konstruerad för att dra till sig magneter. Applicera häftämnet på önskad yta och sätt helt enkelt magneter på den.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Självhäftande typ Total bredd Köp
1 514,8478 kr - 1 514,8478 kr 35 I lager
30.0 m
GUMMI
25.0 mm
1 084,7291 kr - 1 084,7291 kr 114 I lager
30.0 m
Premium
20.0 mm
Metalltejp 25.0 mm 0.2 mm Permanent

10389515

Prisintervall
1 514,8478 kr - 1 514,8478 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    GUMMI
  • Metalltyp
    Steel
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    30.0 m
  • Total tjocklek
    0.2 mm
Metalltejp 20.0 mm 0.2 mm Permanent

10389478

Prisintervall
1 084,7291 kr - 1 084,7291 kr

Lagernivåer
114 I lager
Egenskaper
  • Självhäftande typ
    Premium
  • Metalltyp
    Steel
  • Avtagbarhet
    Permanent
  • Totallängd
    30.0 m
  • Total tjocklek
    0.2 mm