Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,1432 kr - 1,4113 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 1600 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 3000 I lager
7.4 mm
Tryck in
3.5 mm
1,9579 kr - 2,2517 kr Fråga angående leveranstidhär
Tryck in
1,9108 kr - 1,9921 kr 7100 I lager
4.3 mm
Tryck in
4.1 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 18972 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 2290 I lager
9.1 mm
Tryck in
7.7 mm
3,0349 kr - 3,4589 kr Fråga angående leveranstidhär
Tryck in
1,9579 kr - 2,2517 kr 3850 I lager
Tryck in
2,4193 kr - 2,6881 kr 1996 I lager
7.1 mm
1,9579 kr - 2,2517 kr 26960 I lager
Tryck in
0,9941 kr - 1,2272 kr 6850 I lager
6.6 mm
Tryck in
3.0 mm
0,9941 kr - 1,2272 kr Fråga angående leveranstidhär
7.4 mm
Tryck in
3.5 mm
0,9941 kr - 1,2272 kr 11523 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 668 I lager
9.1 mm
Tryck in
7.7 mm
5,2376 kr - 5,7107 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
Tryck in
2.6 mm
2,7822 kr - 3,0914 kr 2618 I lager
7.1 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 1302 I lager
6.6 mm
Tryck in
3.0 mm
4,9928 kr - 5,4333 kr 6900 I lager
4.8 mm
2.6 mm
0,9941 kr - 1,2272 kr 43010 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
  • av 5
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    7.4 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019139

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Prisintervall
1,9921 kr - 1,9108 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
18972 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
2290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019207

Prisintervall
3,4589 kr - 3,0349 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019177

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
3850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelsäte 6.8 mm 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10110805

Prisintervall
2,6881 kr - 2,4193 kr

Lagernivåer
1996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mini
  • Inre bredd
    7.1 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019191

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
26960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018675

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
6850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
Kabelgenomföring 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    7.4 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018927

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
11523 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
668 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Prisintervall
5,7107 kr - 5,2376 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelsäte 6.8 mm 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10110812

Prisintervall
3,0914 kr - 2,7822 kr

Lagernivåer
2618 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mini
  • Inre bredd
    7.1 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
1302 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
Kabelsäte 7.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019337

Prisintervall
5,4333 kr - 4,9928 kr

Lagernivåer
6900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
  • Total bredd
    8.9 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
43010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm