Meny Sök

Spanjoletthandtag Svart

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra artikelnummer:

20126438

Tillverkarens artikelnummer:

708201236

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 82,8439 kr
25 + 74,5595 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

414,22 kr

5 x 82,8439 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets höjd 11.5 mm
Hylsans höjd 18.5 mm
Specifikationer DIN-EN ISO 1043-1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss