Meny Sök

Mini-vagnar

I lager

Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.

Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.

Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.

  • Rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.
  • Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar.
  • Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C.
Material: Rostfritt stål Serienummer: SRL1012C, SRL1010

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l4 h1 l3 För skena l2 l1 Modell, släde Köp
22 I lager
30.0
12.0
12.0
18.0
27.9
39.1
Breda
Fråga angående leveranstidhär
15.0
6.0
3.0
10.0
16.0
Standard
  • av 2
Miniatyrvagn 18.0 39.1 30.0 Rostfritt stål

20158378


Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Modell, släde
    Breda
  • För skena
    18.0
  • l1
    39.1
  • l2
    27.9
  • l3
    12.0
Miniatyrvagn 3.0 16.0 12.0 Rostfritt stål

20158491


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Modell, släde
    Standard
  • För skena
    3.0
  • l1
    16.0
  • l2
    10.0
  • l4
    15.0