Meny Sök

Möbelkopplingar

I lager

Ett utökat sortiment kopplingsdon för möbler, med KD-beslag, bultbeslag och anslutningsbeslag. Beslagen knackas lätt in i trä och träbaserade tillämpningar, och säkrar montaget.

KD-beslag: KD-anslutningar, styva fogar, modestyblock och beslag för arbetsbänkar.

KD-anslutningar har ett vitt ABS-hölje och stål botten. Den har en skruv för att fästa den. Styva fogar fästs med skruv nr 6 (säljs separat) och är tillverkade av polyeten (PE). De finns i olika färger: vita, beige, bruna och bokträ. Modestyblock används allmänt för anslutningar i trä, typiskt i möbler man själv monterar. Vi tillhandahåller små och massiva, små och ihåliga samt stora och ihåliga. De är tillverkade av vit eller teakfärgad PE. Beslagen för arbetsbänkar är tillverkade av vit eller grå polypropen (PP). De har en förankrande plugg för håldiameter på 8 mm.

Bultfästena är tillverkade av svarvstål eller zinklegering och belagda med zink. De finns med Euro och metriska M6-gängor och har Pozi-huvud. Finns i två alternativ.

Anslutningsbeslagen är tillverkade av nickelpläterad zinklegering och finns i två olika utföranden.

Alla komponentalternativen säljs separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Total höjd Köp
1,9971 kr - 3,9765 kr 5000 I lager
Stål
44.4 mm
3,7137 kr - 5,3717 kr 900 I lager
Stål
21.0 mm
1,9675 kr - 3,9454 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
34.4 mm
3,1882 kr - 4,9462 kr 2000 I lager
Stål
41.0 mm
2,2634 kr - 2,4295 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
20.0 mm
1,6864 kr - 1,6864 kr Fråga angående leveranstidhär
Zink
44.4 mm
Kamskruv 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Stål Naturfärgad

10379448

Prisintervall
3,9765 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    44.4 mm
Kamskruv 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Stål Naturfärgad

10379455

Prisintervall
5,3717 kr - 3,7137 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    21.0 mm
Kamskruv 34.4 mm 34.4 mm Pozi 11.0 mm Stål

10379431

Prisintervall
3,9454 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    34.4 mm
Kamskruv 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Stål Naturfärgad

10379462

Prisintervall
4,9462 kr - 3,1882 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    41.0 mm
Kamskruv 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Stål Naturfärgad

10434888

Prisintervall
2,4295 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Svarvstål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    20.0 mm
Kamskruv 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Zink Naturfärgad

10546420

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Zinklegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Kopplingstyp
    Tryckmontering
  • Total höjd
    44.4 mm