Denna serie lås är idealiska för möbler, utdragslådor och skåp av trä. Elegant design och finish för ett tilltalande yttre. Ett urval med likalåsande och olikalåsande erbjuder val av säkerhetsnivå.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Spärrmekanism | Cylinderdjup | Regellängd | Material | Diameter på skruvhål | Maximal paneltjocklek | Låsande | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5292 kr - 3,9343 kr | 3195 I lager |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 61,4514 kr - 95,5909 kr | 34 I lager |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
|
||
| 231,8589 kr - 489,2766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 231,8589 kr - 489,2766 kr | 13 I lager |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Likalåsande nycklar
|
||
| 211,9299 kr - 489,2766 kr | 19 I lager |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Likalåsande nycklar
|
||
| 202,1183 kr - 466,6249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Right Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 231,8589 kr - 489,2766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Different
|
||
| 10273142 | 202,1183 kr - 221,1246 kr | 29 I lager |
Left Hand
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Likalåsande nycklar
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta