Meny Sök

Möbellås - Fjädrande skruv

I lager

Lådlås med fjädrande skruv finns för högsäkerhetstillämpningar. De är utanpåliggande patent-lådlås som rekommenderas för trälådor. För extra säkerhet har låset ett centrum som är borrsäkert och nyckeln kan bara tas ur i låst läge. En variant med flänsfäste finns speciellt för skjutdörrar av trä. Det här trycklåset är perfekt för lagerskåp, diskar och montrar i trä. Möjligheten att trycka för att låsa sparar tid i stressade butiksmiljöer. För extra säkerhet har låset ett center som är borrsäkert. Det budgetvänliga trycklåset med mutterfäste har skivcylindermekanism med praktisk funktion: tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna. Låsets rörelse är nästan 45 grader med fri nyckel i öppet läge. Det här låset passar ett standard dubbel-D-monteringshål och är lämpligt för skjutdörrar, montrar och anslagstavlor med glasrutor

Serienummer: SR1887

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Cylinderdjup Bultlängd Hylsans bredd Maximal paneltjocklek Bultdiameter Köp
558,9048 kr - 1 184,4633 kr 3 I lager
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
157,9023 kr - 172,6187 kr 440 I lager
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Möbellås Likalåsande nycklar 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Prisintervall
1 184,4633 kr - 558,9048 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    33.0 mm
  • Bultlängd
    33.0 mm
  • Höljets diameter
    19.0 mm
  • Avstånd mellan hålen i längdriktning
    27.0 mm
  • Diameter, pipa
    19.0 mm
Möbellås Likalåsande nycklar 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Prisintervall
172,6187 kr - 157,9023 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Maximal paneltjocklek
    16.5 mm
  • Bultdiameter
    7.0 mm
  • Bultlängd
    13.0 mm
  • Höljets diameter
    15.9 mm
  • Diameter, pipa
    15.9 mm