Meny Sök

Modulär kabelgenomföringsplatta

I lager

Modulära kabelgenomföringsplattor utgör en flexibel och tidsbesparande lösning för installation utan verktyg av kablar genom ett hölje. Plattornas modulära struktur (upp till fem separata rader med 25 genomföringar totalt) är en helt flexibel lösning som gör att våra membrangenomföringar för montering i platta, som finns för 8 olika kabeldiametrar, kan föras in i och tas ut ur plattorna. Finns för försäljning i vårt sortiment membrangenomföringar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Plattans höjd Antal hål Köp
321,1493 kr - 464,043 kr Fråga angående leveranstidhär
130.5 mm
12
194,9761 kr - 278,6973 kr 25 I lager
85.5 mm
10
257,157 kr - 371,4455 kr 37 I lager
108.0 mm
15
179,7175 kr - 187,3183 kr 15 I lager
63.0 mm
5
385,4776 kr - 556,9421 kr 29 I lager
153.0 mm
25
System för kabelingång 12 Polyamid Svart

10207529

Prisintervall
464,043 kr - 321,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Plattans höjd
    130.5 mm
  • Plattans längd
    153.0 mm
  • Plattans bredd
    32.3 mm
  • Antal hål
    12
  • Pris/st. inkl. Moms
    536.0356 SEK
System för kabelingång 10 Polyamid Svart

10207505

Prisintervall
278,6973 kr - 194,9761 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Plattans höjd
    85.5 mm
  • Plattans längd
    153.0 mm
  • Plattans bredd
    32.3 mm
  • Antal hål
    10
  • Pris/st. inkl. Moms
    321.9349 SEK
System för kabelingång 15 Polyamid Svart

10207512

Prisintervall
371,4455 kr - 257,157 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Plattans höjd
    108.0 mm
  • Plattans längd
    153.0 mm
  • Plattans bredd
    32.3 mm
  • Antal hål
    15
  • Pris/st. inkl. Moms
    429.0724 SEK
System för kabelingång 5 Polyamid Svart

10207499

Prisintervall
187,3183 kr - 179,7175 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Plattans höjd
    63.0 mm
  • Plattans längd
    153.0 mm
  • Plattans bredd
    32.3 mm
  • Antal hål
    5
  • Commodity Code
    3926909790
System för kabelingång 25 Polyamid Svart

10207536

Prisintervall
556,9421 kr - 385,4776 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Plattans höjd
    153.0 mm
  • Plattans längd
    153.0 mm
  • Plattans bredd
    32.3 mm
  • Antal hål
    25
  • Pris/st. inkl. Moms
    643.3473 SEK