Meny Sök

Montageblock för kretskort

I lager

Montageblock för kretskort är ett användbart verktyg för att montera kretskort och små paneler i räta vinklar inuti utrustning. Blocken är en snabb och enkel ersättare för fästen i aluminium för säker montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshål diameter Köp
650 I lager
2.6 mm
10111963 49 I lager
2.6 mm
170 I lager
2.5 mm
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10111956


Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.6 mm
  • Totalt djup
    6.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Montageblock för kretskort 6.0 mm Nylon UL94 V-0

10111963


Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.6 mm
  • Totalt djup
    6.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Montageblock för kretskort 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983


Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringshål diameter
    2.5 mm
  • Totalt djup
    13.0 mm
  • Total bredd
    7.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66