Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Monteringsblock och flänsar
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Slutför | Material | Gängans längd | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3635 kr - 89,3687 kr | 235 I lager |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 63,6707 kr - 70,0793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 80,6541 kr - 82,3534 kr | 10 I lager |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 152 I lager |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 63,6707 kr - 70,0793 kr | 180 I lager |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 868 I lager |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 64,7305 kr - 70,0793 kr | 40 I lager |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 79,5187 kr - 81,1822 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 63,8541 kr - 70,0793 kr | 165 I lager |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 770 I lager |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Utan finish
|
Stål
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 64,5365 kr - 70,0793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Pressgjuten zink
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta