Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.
Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.
Serienummer: SRK0015
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nittyp | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8196 kr - 1,8492 kr | 90 I lager |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 5400 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 8991 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,9439 kr - 2,9439 kr | 3673 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 500 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 3,2398 kr - 3,2398 kr | 10633 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Spärr
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 3,3581 kr - 3,3581 kr | 6643 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hona
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hona
|
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hona
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.375 in
9.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
|||
| 0,3657 kr - 0,4514 kr | 5885 I lager |
Hullingförsedd nit, hona
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3585 kr - 0,4425 kr | 15977 I lager |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Hullingförsedd nit, hane
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta