Meny Sök

Nitar för snäpplås

I lager

Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.

För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.

Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.

Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.

  • GenomföringochKolvsäljs separat.
  • Färger: svart och vit


Serienummer: SR2318

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameteromfång, hål i fast panel Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,3248 kr - 2,3248 kr 3367 I lager
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Vit
2.0 mm
10.8 mm
Genomföring
1,4992 kr - 1,4992 kr 5821 I lager
Vit
Mini Grip-kolv
1,4793 kr - 1,6804 kr 953 I lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Vit
1.8 mm
8.5 mm
Genomföring
10171646 1,7543 kr - 1,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Vit
1.8 mm
8.5 mm
Genomföring
2,1047 kr - 2,1047 kr 81700 I lager
Svart
Mini Grip-kolv
2,6927 kr - 2,6927 kr 100 I lager
Vit
Mini Grip-kolv
2,3016 kr - 2,3016 kr 5081 I lager
Vit
Easy Grip-kolv
2,4509 kr - 2,4509 kr 522 I lager
Vit
Mini Grip-kolv
2,1955 kr - 2,1955 kr 1244 I lager
Svart
Mini Grip-kolv
1,7678 kr - 1,7678 kr 7954 I lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Vit
1.2 mm
6.5 mm
Genomföring
1,4793 kr - 2,1305 kr 606 I lager
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
Svart
1.2 mm
6.5 mm
Genomföring
2,3942 kr - 2,3942 kr 8986 I lager
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
Svart
1.8 mm
8.5 mm
Genomföring
  • av 2
Snäpplås Genomföring 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W Vit

10171622

Prisintervall
2,3248 kr - 2,3248 kr

Lagernivåer
3367 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.5 - 3.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.5 - 7.7 mm | 0.295 - 0.303 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Snäpplås Mini Grip-kolv 2.5 mm 4.5 mm Vit

10171868

Prisintervall
1,4992 kr - 1,4992 kr

Lagernivåer
5821 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.5 - 4.5 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    4.6 mm | 0.181 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.45 - 4.65 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2S-B, SLG-2S-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Genomföring 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B Vit

10171585

Prisintervall
1,6804 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
953 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W Vit

10171646

Prisintervall
1,7543 kr - 1,7543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Snäpplås Mini Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm Svart

10171837

Prisintervall
2,1047 kr - 2,1047 kr

Lagernivåer
81700 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Mini Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm Vit

10171844

Prisintervall
2,6927 kr - 2,6927 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-2M-B, SLG-2M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Easy Grip-kolv 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W Vit

10171905

Prisintervall
2,3016 kr - 2,3016 kr

Lagernivåer
5081 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.0 - 4.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    7.6 mm | 0.299 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.5 - 7.7 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-1L-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Mini Grip-kolv 3.0 mm 5.2 mm Vit

10171882

Prisintervall
2,4509 kr - 2,4509 kr

Lagernivåer
522 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    3.0 - 5.2 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Mini Grip-kolv 1.5 mm 3.7 mm Svart

10171783

Prisintervall
2,1955 kr - 2,1955 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.5 - 3.7 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    6.0 mm | 0.236 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.9 - 6.1 mm
  • Kompatibla artikelnummer (alla)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Nittyp
    Nitar för snäpplås
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-W Vit

10171608

Prisintervall
1,7678 kr - 1,7678 kr

Lagernivåer
7954 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.5 - 4.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäpplås Genomföring 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B Svart

10171592

Prisintervall
2,1305 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
606 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    1.6 - 2.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    4.5 - 4.6 mm | 0.177 - 0.181 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.5 - 4.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
Snäpplås Genomföring 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B Svart

10171677

Prisintervall
2,3942 kr - 2,3942 kr

Lagernivåer
8986 I lager
Egenskaper
  • Diameteromfång, hål i fast panel
    6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
  • Kompatibla dörrtjocklekar
    2.5 - 3.0 mm
  • Diameteromfång, hål i avtagbar panel
    5.95 - 6.1 mm | 0.234 - 0.24 in
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 - 6.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm