Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
41 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
3,4218 kr - 4,2244 kr 4643 I lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,8967 kr - 4,7062 kr 1400 I lager
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,0649 kr - 3,7839 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
10.8 mm
4,2657 kr - 4,2657 kr 1862 I lager
8.1 mm
15.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
4,491 kr - 5,5445 kr 36684 I lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
4,1971 kr - 4,977 kr 26436 I lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,5048 kr - 4,3269 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
3,605 kr - 3,605 kr 200 I lager
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
5,1087 kr - 5,9751 kr 2620 I lager
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
4,5398 kr - 5,6048 kr 18198 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
2,2649 kr - 2,7961 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
10.8 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr 1986 I lager
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
3,2248 kr - 4,2154 kr 20 I lager
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
4,1147 kr - 5,0799 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
4,1034 kr - 5,0659 kr 11258 I lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
3,5616 kr - 4,397 kr 13418 I lager
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Termoplastisk elastomer
15.0 mm
3,1551 kr - 3,8952 kr 3422 I lager
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastisk elastomer
21.0 mm
5,1706 kr - 5,6158 kr 7499 I lager
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
7,9426 kr - 7,9426 kr 37400 I lager
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
20.0 mm
4,6234 kr - 5,7079 kr 52724 I lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
14.2 mm
  • av 3
Nitfötter 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Prisintervall
4,2244 kr - 3,4218 kr

Lagernivåer
4643 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Svart

10154762

Prisintervall
4,7062 kr - 3,8967 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Prisintervall
3,7839 kr - 3,0649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    10.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

10170519

Prisintervall
4,2657 kr - 4,2657 kr

Lagernivåer
1862 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Prisintervall
5,5445 kr - 4,491 kr

Lagernivåer
36684 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Prisintervall
4,977 kr - 4,1971 kr

Lagernivåer
26436 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Svart

10009024

Prisintervall
4,3269 kr - 3,5048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Prisintervall
3,605 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    12.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Prisintervall
5,9751 kr - 5,1087 kr

Lagernivåer
2620 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    18.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154847

Prisintervall
5,6048 kr - 4,5398 kr

Lagernivåer
18198 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Prisintervall
2,7961 kr - 2,2649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Fotdiameter
    10.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
1986 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    3.5 mm
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Svart

10154731

Prisintervall
4,2154 kr - 3,2248 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Prisintervall
5,0799 kr - 4,1147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Svart

10154748

Prisintervall
5,0659 kr - 4,1034 kr

Lagernivåer
11258 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Svart

10154786

Prisintervall
4,397 kr - 3,5616 kr

Lagernivåer
13418 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Fotdiameter
    15.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Svart

10154755

Prisintervall
3,8952 kr - 3,1551 kr

Lagernivåer
3422 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Fotdiameter
    21.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009161

Prisintervall
5,6158 kr - 5,1706 kr

Lagernivåer
7499 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.8 mm
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
Nitfötter 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

10170502

Prisintervall
7,9426 kr - 7,9426 kr

Lagernivåer
37400 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Nitfötter 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Svart

10154717

Prisintervall
5,7079 kr - 4,6234 kr

Lagernivåer
52724 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.5 mm
  • Fotdiameter
    14.2 mm
  • Tillbehörstyp
    Nitfötter
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer