Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4218 kr - 4,2244 kr | 4643 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,8967 kr - 4,7062 kr | 1400 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,0649 kr - 3,7839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
4,2657 kr - 4,2657 kr | 1862 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,491 kr - 5,5445 kr | 36684 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1971 kr - 4,977 kr | 26436 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,5048 kr - 4,3269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,605 kr - 3,605 kr | 200 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1087 kr - 5,9751 kr | 2620 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,5398 kr - 5,6048 kr | 18198 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,2649 kr - 2,7961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | 1986 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,2248 kr - 4,2154 kr | 20 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1147 kr - 5,0799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1034 kr - 5,0659 kr | 11258 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,5616 kr - 4,397 kr | 13418 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.30 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,1551 kr - 3,8952 kr | 3422 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | 7499 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,9426 kr - 7,9426 kr | 37400 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,6234 kr - 5,7079 kr | 52724 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta