Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.
I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.
Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.
Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel håldiameter | Höjd | Maximal paneltjocklek | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8671 kr - 3,2373 kr | 1260 I lager |
|
|
|
Polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
3,6831 kr - 4,5472 kr | 4345 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
3,1551 kr - 3,8952 kr | 2622 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,2826 kr - 5,6158 kr | 2657 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,808 kr - 3,2316 kr | 28745 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,6234 kr - 5,7079 kr | 43684 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
3,0649 kr - 3,7839 kr | 247 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
5,1087 kr - 5,9751 kr | 420 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,1706 kr - 5,6158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon/Termoplastisk elastomer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,9541 kr - 3,9541 kr | 14060 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,1971 kr - 4,977 kr | 28636 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,6854 kr - 3,3153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
3,4218 kr - 4,2244 kr | 3858 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
4,1971 kr - 4,977 kr | 14916 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,2687 kr - 3,823 kr | 24289 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,9317 kr - 3,6195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,1147 kr - 5,0799 kr | 1147 I lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
3,3132 kr - 4,5857 kr | 1585 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
2,2649 kr - 2,7961 kr | 3922 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
4,8596 kr - 4,8596 kr | 20562 I lager |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Termoplastisk elastomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta