Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
65,2404 kr - 65,2404 kr 2220 I lager
M10
Rigid
Svart
60.0 mm
Polyamid;mjukt stål
70.0 mm
86,9873 kr - 86,9873 kr 5000 I lager
M12
Rigid
Svart
80.0 mm
Polypropen;stål
70.0 mm
39,7384 kr - 44,7416 kr 2953 I lager
M10
Plast, styv
Svart
20.0 mm
BZP Stålbult: plast
70.0 mm
898,7822 kr - 1 867,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plast, styv
Svart
75.0 mm
ENP mjukt stål
70.0 mm
500,1153 kr - 500,1153 kr 2 I lager
M16
150.0 mm
Mjukt stål
80.0 mm
404,6022 kr - 404,6022 kr 32 I lager
M12
150.0 mm
Mjukt stål
60.0 mm
1 305,2982 kr - 1 450,5069 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Swivel
Krom
200.0 mm
Rostfritt stål
120.0 mm
664,7139 kr - 664,7139 kr 8 I lager
M20
150.0 mm
Mjukt stål
100.0 mm
373,0039 kr - 738,97 kr 27 I lager
M10
Swivel
Krom
75.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
328,1917 kr - 650,2936 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Mjukt stål
50.0 mm
454,0105 kr - 454,0105 kr 8 I lager
M12
Swivel
Krom
150.0 mm
Rostfritt stål
60.0 mm
858,6127 kr - 954,2695 kr 16 I lager
M20
Swivel
Krom
150.0 mm
Rostfritt stål
100.0 mm
488,2332 kr - 633,5464 kr 2 I lager
M16
Swivel
Krom
150.0 mm
Rostfritt stål
80.0 mm
320,723 kr - 635,5142 kr 44 I lager
M8
Swivel
Krom
60.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
335,8041 kr - 665,3746 kr 35 I lager
M10
75.0 mm
Mjukt stål
50.0 mm
462,5784 kr - 513,976 kr 8 I lager
M16
Svängbar, plast
Naturfärgad
Rostfritt stål
70.0 mm
1 432,0477 kr - 1 432,0477 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Swivel
Krom
92.0 mm
Rostfritt stål
100.0 mm
603,2382 kr - 670,2647 kr 16 I lager
M16
Svängbar, plast
Naturfärgad
Rostfritt stål
70.0 mm
227,4823 kr - 252,758 kr 83 I lager
M8
Svängbar, plast
Naturfärgad
Rostfritt stål
38.0 mm
655,2838 kr - 728,0931 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Svängbar, plast
Naturfärgad
Rostfritt stål
100.0 mm
  • av 4
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M10 60.0 mm Svart

10380598

Prisintervall
65,2404 kr - 65,2404 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Rigid
  • Gängans längd
    60.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 80.0 mm Svart

10380604

Prisintervall
86,9873 kr - 86,9873 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Rigid
  • Gängans längd
    80.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M10 20.0 mm Svart

10380581

Prisintervall
44,7416 kr - 39,7384 kr

Lagernivåer
2953 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    20.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 75.0 mm Svart

10378014

Prisintervall
1 867,3681 kr - 898,7822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    75.0 mm
Fötter, låg profil 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Prisintervall
500,1153 kr - 500,1153 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Total höjd
    181.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1750.0 kg
Fötter, låg profil 60.0 mm M12 150.0 mm

10300299

Prisintervall
404,6022 kr - 404,6022 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Total höjd
    175.0 mm
  • Belastningskapacitet
    1250.0 kg
Fötter, låg profil 120.0 mm M24 200.0 mm Krom

10300268

Prisintervall
1 450,5069 kr - 1 305,2982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    200.0 mm
Fötter, låg profil 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Prisintervall
664,7139 kr - 664,7139 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Total höjd
    189.0 mm
  • Belastningskapacitet
    2500.0 kg
Fötter, låg profil 50.0 mm M10 75.0 mm Krom

10300220

Prisintervall
738,97 kr - 373,0039 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    75.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M8 60.0 mm

10300275

Prisintervall
650,2936 kr - 328,1917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Total höjd
    82.0 mm
  • Belastningskapacitet
    300.0 kg
Fötter, låg profil 60.0 mm M12 150.0 mm Krom

10300237

Prisintervall
454,0105 kr - 454,0105 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

10300251

Prisintervall
954,2695 kr - 858,6127 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 80.0 mm M16 150.0 mm Krom

10300244

Prisintervall
633,5464 kr - 488,2332 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M8 60.0 mm Krom

10300213

Prisintervall
635,5142 kr - 320,723 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    60.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Prisintervall
665,3746 kr - 335,8041 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Total höjd
    97.0 mm
  • Belastningskapacitet
    500.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253342

Prisintervall
513,976 kr - 462,5784 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 92.0 mm Krom

10300176

Prisintervall
1 432,0477 kr - 1 432,0477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    92.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 Naturfärgad

10253366

Prisintervall
670,2647 kr - 603,2382 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Belastningskapacitet
    2000.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 38.0 mm M8 Naturfärgad

10253298

Prisintervall
252,758 kr - 227,4823 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
Kraftiga justerbara fötter 100.0 mm M20 Naturfärgad

10253373

Prisintervall
728,0931 kr - 655,2838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg