Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,5053 kr - 646,117 kr | 16 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 634,7856 kr - 823,386 kr | 3 I lager |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 585,6682 kr - 650,7424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 676,4503 kr - 877,502 kr | 26 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål;nitrilgummi
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 470,977 kr - 523,3078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Metal Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål;mjukt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 376,693 kr - 418,5477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 356,371 kr - 395,9678 kr | 24 I lager |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 220,8565 kr - 245,3961 kr | 84 I lager |
M8
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 825,7118 kr - 902,9071 kr | 2 I lager |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 368,5986 kr - 409,5541 kr | 23 I lager |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 234,5989 kr - 260,6654 kr | 21 I lager |
M10
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 432,1073 kr - 480,1192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Metal Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål;mjukt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1 390,3376 kr - 1 390,3376 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 449,1052 kr - 499,0058 kr | 8 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 674,6476 kr - 852,4018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål;nitrilgummi
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 924,813 kr - 1 061,7149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 636,1979 kr - 706,8865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 440,7869 kr - 440,7869 kr | 8 I lager |
M12
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 362,1397 kr - 717,4466 kr | 27 I lager |
M10
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 485,5489 kr - 485,5489 kr | 2 I lager |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mjukt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta