Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 836,0231 kr - 853,1296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 798,2003 kr - 814,5222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
1 in
25.4 mm
|
Stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 63,8748 kr - 67,7983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 93,5368 kr - 158,1822 kr | 8 I lager |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
|
||
| 248,1373 kr - 363,2979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 126,2026 kr - 346,6622 kr | 2 I lager |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 2.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 4 I lager |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 532,7655 kr - 644,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 365,8287 kr - 381,052 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 366,7704 kr - 382,1506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 287,5153 kr - 305,8774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta