Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
474,0128 kr - 615,0936 kr 2 I lager
M16
Svängbar, plast
Krom
150.0 mm
Rostfritt stål
80.0 mm
645,3533 kr - 645,3533 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Svängbar, plast
Krom
150.0 mm
Mjukt stål
100.0 mm
318,6327 kr - 631,353 kr 12 I lager
M8
Svängbar, plast
Krom
60.0 mm
Mjukt stål
50.0 mm
326,0233 kr - 645,9947 kr 35 I lager
M10
Svängbar, plast
Krom
75.0 mm
Mjukt stål
50.0 mm
833,6046 kr - 926,4752 kr 12 I lager
M20
Svängbar, plast
Krom
150.0 mm
Rostfritt stål
100.0 mm
311,3815 kr - 617,004 kr 44 I lager
M8
Svängbar, plast
Krom
60.0 mm
Rostfritt stål
50.0 mm
63,3402 kr - 63,3402 kr 2270 I lager
M10
Plast, styv
Svart
60.0 mm
Polyamid;mjukt stål
70.0 mm
1 267,2798 kr - 1 408,2591 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Svängbar, plast
Krom
200.0 mm
Rostfritt stål
120.0 mm
392,8177 kr - 392,8177 kr 32 I lager
M12
Svängbar, plast
Krom
150.0 mm
Mjukt stål
60.0 mm
38,5809 kr - 43,4384 kr 2673 I lager
M10
Plast, styv
Svart
20.0 mm
BZP Stålbult: plast
70.0 mm
84,4537 kr - 84,4537 kr 5000 I lager
M12
Plast, styv
Svart
80.0 mm
Polypropen;stål
70.0 mm
872,604 kr - 1 812,9787 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plast, styv
Svart
75.0 mm
ENP mjukt stål
70.0 mm
180,4815 kr - 458,463 kr 4 I lager
M6 x 1.0
Svängbar, plast
Krom
25.4 mm
Rostfritt stål
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
317,6479 kr - 337,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Stål
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
Svängbar, plast
Koppar
25.4 mm
Stål
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Svängbar, plast
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Svängbar, plast
Koppar
51.0 mm
Stål
32.0 mm
  • av 4
Fötter, låg profil 80.0 mm M16 150.0 mm Krom

10300244

Prisintervall
615,0936 kr - 474,0128 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

10300312

Prisintervall
645,3533 kr - 645,3533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M8 60.0 mm Krom

10300275

Prisintervall
631,353 kr - 318,6327 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    60.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M10 75.0 mm Krom

10300282

Prisintervall
645,9947 kr - 326,0233 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    75.0 mm
Fötter, låg profil 100.0 mm M20 150.0 mm Krom

10300251

Prisintervall
926,4752 kr - 833,6046 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    100.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    150.0 mm
Fötter, låg profil 50.0 mm M8 60.0 mm Krom

10300213

Prisintervall
617,004 kr - 311,3815 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    60.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M10 60.0 mm Svart

10380598

Prisintervall
63,3402 kr - 63,3402 kr

Lagernivåer
2270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    60.0 mm
Fötter, låg profil 120.0 mm M24 200.0 mm Krom

10300268

Prisintervall
1 408,2591 kr - 1 267,2798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    200.0 mm
Fötter, låg profil 60.0 mm M12 150.0 mm Krom

10300299

Prisintervall
392,8177 kr - 392,8177 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    60.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    150.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M10 20.0 mm Svart

10380581

Prisintervall
43,4384 kr - 38,5809 kr

Lagernivåer
2673 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    20.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 80.0 mm Svart

10380604

Prisintervall
84,4537 kr - 84,4537 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    80.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M16 75.0 mm Svart

10378014

Prisintervall
1 812,9787 kr - 872,604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Typ av bas
    Plast, styv
  • Gängans längd
    75.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158531

Prisintervall
458,463 kr - 180,4815 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158432


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stål

10642290

Prisintervall
337,8933 kr - 317,6479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Koppar

10158470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158487


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Koppar

10158517


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158494


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Koppar

10158265


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
  • Gängans längd
    51.0 mm