Meny Sök

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
69 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
366,7704 kr - 382,1506 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
Swivel
Krom
108.0 mm
Stål
102.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
Swivel
Koppar
31.8 mm
Stål
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Koppar
51.0 mm
Stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
Swivel
Krom
25.4 mm
Stål
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Stål
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
64.0 mm
248,1373 kr - 363,2979 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
Swivel
Krom
51.0 mm
Rostfritt stål
32.0 mm
317,6479 kr - 337,8933 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
Swivel
Koppar
51.0 mm
Stål
76.0 mm
  • av 4
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stål

10633670

Prisintervall
382,1506 kr - 366,7704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    108.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158272


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Koppar

10158234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    31.8 mm
  • Total höjd
    49.6 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Koppar

10158425


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Krom

10158524


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    25.4 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158432


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Krom

10158333


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Justerbara fötter 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Krom

10158449

Prisintervall
363,2979 kr - 248,1373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Färg
    Krom
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stål

10642290

Prisintervall
337,8933 kr - 317,6479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Färg
    Koppar
  • Typ av bas
    Swivel
  • Gängans längd
    51.0 mm