Meny Sök

Nivåfötter – Hygien

I lager

Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.

Serienummer: SR5699

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Särskilda egenskaper (alla) Maximal statisk lastkapacitet Fotdiameter Köp
1 584,5406 kr - 1 743,0226 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
120.0 mm
961,6822 kr - 1 057,8083 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
100.0 mm
1 600,2346 kr - 1 760,2581 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
100.0 mm
1 654,7435 kr - 1 820,2319 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
120.0 mm
1 431,3833 kr - 1 574,4515 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
80.0 mm
1 252,1626 kr - 1 377,2948 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
80.0 mm
1 128,9921 kr - 1 241,9334 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
120.0 mm
1 369,0274 kr - 1 505,9301 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
60.0 mm
1 415,6892 kr - 1 557,3562 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
120.0 mm
1 129,973 kr - 1 243,0544 kr 10 I lager
M16
60.0 mm
1 309,1937 kr - 1 440,2112 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
100.0 mm
1 129,973 kr - 1 243,0544 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
60.0 mm
1 667,7752 kr - 1 834,5247 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
120.0 mm
1 543,0634 kr - 1 697,3417 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
80.0 mm
1 192,3289 kr - 1 311,5758 kr 8 I lager
M16
80.0 mm
1 249,5002 kr - 1 374,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
100.0 mm
1 488,5545 kr - 1 637,3679 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
100.0 mm
1 501,4461 kr - 1 651,6607 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
100.0 mm
775,1749 kr - 852,6644 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
80.0 mm
1 381,9189 kr - 1 520,2229 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
60.0 mm
  • av 2
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M24 Svart

10351871

Prisintervall
1 743,0226 kr - 1 584,5406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M24 150.0 mm Svart

10351925

Prisintervall
1 057,8083 kr - 961,6822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M24 Svart

10351826

Prisintervall
1 760,2581 kr - 1 600,2346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M16 Svart

10351840

Prisintervall
1 820,2319 kr - 1 654,7435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M16 190.0 mm Svart

10351727

Prisintervall
1 574,4515 kr - 1 431,3833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M20 Svart

10351734

Prisintervall
1 377,2948 kr - 1 252,1626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M24 150.0 mm Svart

10351949

Prisintervall
1 241,9334 kr - 1 128,9921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M16 Svart

10351680

Prisintervall
1 505,9301 kr - 1 369,0274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M16 Svart

10351833

Prisintervall
1 557,3562 kr - 1 415,6892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M16 Svart

10351673

Prisintervall
1 243,0544 kr - 1 129,973 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10351796

Prisintervall
1 440,2112 kr - 1 309,1937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M12 Svart

10351659

Prisintervall
1 243,0544 kr - 1 129,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M12
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 120.0 mm M20 Svart

10351864

Prisintervall
1 834,5247 kr - 1 667,7752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M24 Svart

10351765

Prisintervall
1 697,3417 kr - 1 543,0634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M24
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M16 Svart

10351710

Prisintervall
1 311,5758 kr - 1 192,3289 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10351772

Prisintervall
1 374,4922 kr - 1 249,5002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M16 Svart

10351789

Prisintervall
1 637,3679 kr - 1 488,5545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M16
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 100.0 mm M20 Svart

10351802

Prisintervall
1 651,6607 kr - 1 501,4461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 80.0 mm M20 150.0 mm Svart

10351901

Prisintervall
852,6644 kr - 775,1749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole
Hygieniska justerbara fötter 60.0 mm M20 Svart

10351703

Prisintervall
1 520,2229 kr - 1 381,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Gängstorlek
    M20
  • Typ av bas
    Rigid
  • Vridrörelse
    15 °
  • Basen fästs med bultar
    Without Bolt Hole