Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.
Serienummer: SR5699
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Särskilda egenskaper (alla) | Maximal statisk lastkapacitet | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 271,0618 kr - 1 398,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 329,1527 kr - 1 462,068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 097,0612 kr - 1 206,8489 kr | 10 I lager |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 402,2085 kr - 1 542,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 326,5679 kr - 1 459,2111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 377,0403 kr - 1 514,7171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
933,672 kr - 1 026,9983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 012,3056 kr - 1 113,5225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1 714,9743 kr - 1 886,5262 kr | 6 I lager |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
1 321,5342 kr - 1 453,7693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1 230,2485 kr - 1 353,2326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta