Meny Sök

Nivåhjul

I lager

Våra flerfunktionella nivåhjul är ett utmärkt val för maskiner, skåp, utrustning som behöver förflyttas och transportutrustning. Förflytta och positionera stora utrustningar enkelt på egen hand. Hjulet är av svart polyamid och har hölje av aluminium. Flera fästen och justeringsalternativ finns, med upp till 1 500 kg lastkapacitet.

Serienummer: SR5694

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dynamisk belastningskapacitet Hjulhöjd Belastningskapacitet Statisk lastkapacitet Köp
601,9582 kr - 614,237 kr 3 I lager
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
973,0189 kr - 1 039,2618 kr Fråga angående leveranstidhär
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
973,0189 kr - 1 039,2618 kr 4 I lager
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
1 063,0182 kr - 1 125,3615 kr 6 I lager
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
1 284,6396 kr - 1 359,9906 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
935,777 kr - 990,7383 kr 4 I lager
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
600,7038 kr - 641,7534 kr 4 I lager
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
1 473,0177 kr - 1 559,5585 kr 5 I lager
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
896,8894 kr - 958,0441 kr Fråga angående leveranstidhär
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
413,1898 kr - 421,6222 kr 16 I lager
125.0 kg
42.0 mm
50.0 kg
927,5684 kr - 990,7383 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
Utjämnande hjul 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208120

Prisintervall
614,237 kr - 601,9582 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    125.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    250.0 kg
  • Hjulhöjd
    50.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    10.0 mm
  • Monteringshöjd
    82.0 mm
Utjämnande hjul 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 140.0 mm Aluminium

10208182

Prisintervall
1 039,2618 kr - 973,0189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    375.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    750.0 kg
  • Hjulhöjd
    75.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    12.0 mm
  • Monteringshöjd
    120.0 mm
Utjämnande hjul 750.0 kg 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Aluminium

10208199

Prisintervall
1 039,2618 kr - 973,0189 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    375.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    750.0 kg
  • Hjulhöjd
    75.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    12.0 mm
  • Monteringshöjd
    120.0 mm
Utjämnande hjul 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminium

10208205

Prisintervall
1 125,3615 kr - 1 063,0182 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    500.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    1000.0 kg
  • Hjulhöjd
    75.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    12.0 mm
  • Monteringshöjd
    120.0 mm
Utjämnande hjul 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208175

Prisintervall
1 359,9906 kr - 1 284,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    250.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    500.0 kg
  • Hjulhöjd
    63.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    15.0 mm
  • Monteringshöjd
    102.0 mm
Utjämnande hjul 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208151

Prisintervall
990,7383 kr - 935,777 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    125.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    250.0 kg
  • Hjulhöjd
    50.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    10.0 mm
  • Monteringshöjd
    82.0 mm
Utjämnande hjul 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208137

Prisintervall
641,7534 kr - 600,7038 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    125.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    250.0 kg
  • Hjulhöjd
    50.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    10.0 mm
  • Monteringshöjd
    82.0 mm
Utjämnande hjul 1500.0 kg 750.0 kg 15.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208212

Prisintervall
1 559,5585 kr - 1 473,0177 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    750.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    1500.0 kg
  • Hjulhöjd
    97.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    15.0 mm
  • Monteringshöjd
    130.0 mm
Utjämnande hjul 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208168

Prisintervall
958,0441 kr - 896,8894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    250.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    500.0 kg
  • Hjulhöjd
    63.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    15.0 mm
  • Monteringshöjd
    102.0 mm
Utjämnande hjul 10.0 mm 84.0 mm Aluminium

10208113

Prisintervall
421,6222 kr - 413,1898 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    125.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    50.0 kg
  • Hjulhöjd
    42.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    10.0 mm
  • Monteringshöjd
    71.0 mm
Utjämnande hjul 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208144

Prisintervall
990,7383 kr - 927,5684 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Dynamisk belastningskapacitet
    125.0 kg
  • Statisk lastkapacitet
    250.0 kg
  • Hjulhöjd
    50.0 mm
  • Maximal höjdjustering
    10.0 mm
  • Monteringshöjd
    82.0 mm