Meny Sök

Nötningsskydd för kabel

I lager

Flätat kabelskydd mot nötning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibelt diameterområde, kabel Nominell innerdiameter Köp
473,5887 kr - 589,3232 kr 2 I lager
3.0 - 9.0 mm
6.0 mm
231,1185 kr - 421,0994 kr 6 I lager
7.0 - 19.0 mm
10.0 mm
168,1313 kr - 336,7175 kr 2 I lager
5.0 - 16.0 mm
8.0 mm
332,762 kr - 505,2113 kr 2 I lager
1.0 - 6.0 mm
3.0 mm
563,5133 kr - 757,8169 kr 8 I lager
40.0 - 80.0 mm
50.0 mm
510,5187 kr - 673,4351 kr 10 I lager
35.0 - 75.0 mm
45.0 mm
231,1185 kr - 421,0994 kr 3 I lager
8.0 - 24.0 mm
12.0 mm
172,2465 kr - 252,6056 kr 10 I lager
14.0 - 30.0 mm
19.0 mm
698,0094 kr - 926,0407 kr 10 I lager
64.0 - 120.0 mm
76.0 mm
252,1774 kr - 421,0994 kr 10 I lager
10.0 - 27.0 mm
16.0 mm
343,6428 kr - 505,2113 kr 4 I lager
30.0 - 60.0 mm
38.0 mm
666,0405 kr - 841,9288 kr 2 I lager
45.0 - 105.0 mm
64.0 mm
196,0643 kr - 336,7175 kr 10 I lager
18.0 - 35.0 mm
25.0 mm
265,9288 kr - 421,0994 kr 8 I lager
20.0 - 50.0 mm
32.0 mm
Hylsa mot nötning 3.0 mm 9.0 mm PET

10310588

Prisintervall
589,3232 kr - 473,5887 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 9.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    6.0 mm
Hylsa mot nötning 7.0 mm 19.0 mm PET

10310601

Prisintervall
421,0994 kr - 231,1185 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 19.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    10.0 mm
Hylsa mot nötning 5.0 mm 16.0 mm PET

10310595

Prisintervall
336,7175 kr - 168,1313 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 16.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    8.0 mm
Hylsa mot nötning 1.0 mm 6.0 mm PET

10310571

Prisintervall
505,2113 kr - 332,762 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.0 - 6.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    3.0 mm
Hylsa mot nötning 40.0 mm 80.0 mm PET

10310687

Prisintervall
757,8169 kr - 563,5133 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    40.0 - 80.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    50.0 mm
Hylsa mot nötning 35.0 mm 75.0 mm PET

10310670

Prisintervall
673,4351 kr - 510,5187 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    35.0 - 75.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    45.0 mm
Hylsa mot nötning 8.0 mm 24.0 mm PET

10310618

Prisintervall
421,0994 kr - 231,1185 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    8.0 - 24.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    12.0 mm
Hylsa mot nötning 14.0 mm 30.0 mm PET

10310632

Prisintervall
252,6056 kr - 172,2465 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    14.0 - 30.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    19.0 mm
Hylsa mot nötning 64.0 mm 120.0 mm PET

10310700

Prisintervall
926,0407 kr - 698,0094 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    64.0 - 120.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    76.0 mm
Hylsa mot nötning 10.0 mm 27.0 mm PET

10310625

Prisintervall
421,0994 kr - 252,1774 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 27.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    16.0 mm
Hylsa mot nötning 30.0 mm 60.0 mm PET

10310663

Prisintervall
505,2113 kr - 343,6428 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    30.0 - 60.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    38.0 mm
Hylsa mot nötning 45.0 mm 105.0 mm PET

10310694

Prisintervall
841,9288 kr - 666,0405 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    45.0 - 105.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    64.0 mm
Hylsa mot nötning 18.0 mm 35.0 mm PET

10310649

Prisintervall
336,7175 kr - 196,0643 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    18.0 - 35.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
Hylsa mot nötning 20.0 mm 50.0 mm PET

10310656

Prisintervall
421,0994 kr - 265,9288 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyetentereftalat
  • Säljs per
    Rulle
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 50.0 mm
  • Nominell innerdiameter
    32.0 mm